Depanelizační stroje SCHUNK Electronic Solutions jsou vysoce výkonné procesní součásti pro depanalizování na jednotlivé desky plošných spojů elektronických sestav. Desky s plošnými spoji se oddělují pomocí fréz, pil nebo laserových hlav. Kromě této široké škály procesů nabízejí modulární řešení strojů také vysokou flexibilitu a systém zlepšení ochrany proti prachu Dust Reduce Booster zajišťuje špičkovou čistotu.
Systémy depanelizace se zaměřují na maximalizaci přínosů pro výrobní procesy moderní montáže elektroniky. Systémy a zařízení od společnosti SCHUNK Electronic Solutions jsou dokonale navrženy tak, aby splňovaly vysoké nároky kladené na desky plošných spojů v důsledku rostoucí miniaturizace, vysoce citlivých součástek a požadavků na kvalitu. Depanelizační stroje pracují rychle a přesně a jsou k dispozici s ručním vkládáním a vykládáním nebo jako plně automatické inline stroje s paletizátory nebo jako stroje na odebírání neobvyklých komponentů. Při výběru správného řešení pro konkrétní aplikaci jde o kompetentní osobní poradenství. Právě to dělá ze společnosti SCHUNK spolehlivého technologického partnera pro globální výrobu elektroniky zítřka. Vysoká úroveň vertikální integrace umožňuje uživatelům získat vše z jednoho zdroje, což zajišťuje maximální spolehlivost stroje.
U příležitosti 20. výročí společnosti SCHUNK Electronic Solutions je nyní k dispozici speciální edice 20 samostatných depanelizačních systémů SAR-Compact. Toto řešení je ideální pro začátky s úspornou technologií automatické depanelizace. Na rozdíl od běžných separačních metod nabízí flexibilitu, čistotu, spolehlivost procesu a šetrný separační proces. Vyznačuje se vynikajícím poměrem ceny a výkonu: Přes nízkou investici stroj splňuje ty nejdůležitější funkce a požadavky mnoha klíčových průmyslových odvětví. Tato jubilejní edice je vybavena dvojitým kyvadlovým systémem pro krátké časy cyklů a má efektivní frézovací plochu 430x350 mm včetně odsávání. Součástí je také pětinásobná výměna nástrojů na jeden díl kyvadlového systému a kontrola zlomení a průměru nástroje. Stroj je vybaven ionizací a konstrukcí vyhovující ESD s ručním skenerem.
Zahájení prodeje speciální edice proběhne na SMTconnect, veletrhu elektronické výroby v Norimberku. Navštivte SCHUNK na veletrhu SMTconnect: Hala 4, stánek 205