arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínání obrobků

Flexibilní a univerzální upínací zařízení

Ať už kulaté, krychlové nebo nepravidelné - nové, univerzální silové sklíčidlo SCHUNK ROTA THW3 2+2 s centrálně kompenzovaným upínáním obrobku si rychle a flexibilně poradí se všemi geometriemi obrobků. Uživatelé mohou těžit ze zvýšené produktivity a snížené náročnosti údržby - a navíc jsou vybaveni jediným sklíčidlem pro všechny obráběcí aplikace.

Obrázek aplikace ROTA THW3 2+2 Nové sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi ROTA THW3 s 2+2 upíná všechny geometrie obrobků flexibilně a s minimální dobou seřizování.
ROTA_THW3_2+2_Obrázek výrobku Čtyřčelisťové sklíčidlo má nezávislé polohování obou párů čelistí s centrálně kompenzovaným upínáním obrobku, což firmám umožňuje stejně dobře upínat kulaté, krychlové nebo geometricky nepravidelné obrobky.

Smluvní výrobci a obráběcí společnosti vědí, jak důležitá jsou procesně stabilní a univerzální upínací zařízení. Zejména při velikosti dávky 1 a vysoké variabilitě dílů v zakázkové výrobě jsou krátké časy nastavení a flexibilita zásadní. Vzhledem k tomu, že moderní soustružnicko-frézovací centra provádějí souběžně soustružení a frézování, je pro přesné obrábění obrobků nezbytné spolehlivé a flexibilní upínací zařízení - zejména v případech, kdy je třeba v druhé upínací operaci obrábět geometricky neurčité nebo nepravidelné díly. Společnost SCHUNK nyní nabízí inovativní koncepci upínání pro tyto náročné požadavky v podobě nového silového sklíčidla ROTA THW3 2+2 Toto čtyřčelisťové sklíčidlo je vybaveno dvěma nezávislými páry čelistí s následným centrálně kompenzovaným upínáním obrobku, což umožňuje bezpečné a spolehlivé upínání tvarově složitých dílů, odlitků nebo geometricky neurčitých obrobků. Díky patentovanému těsnění mohou firmy bez obav používat toto 2+2 kompenzační soustružnické sklíčidlo v náročném prostředí s nečistotami a jemnými třískami. Kromě toho uživatelé těží z trvale vysoké upínací síly a z významně prodloužených intervalů údržby, což vede ke zvýšení produktivity bez snížení kvality.

Čtyři čelisti pro maximální flexibilitu

Po ručních sklíčidlech nyní SCHUNK představuje 2+2 čelistní kompenzační sklíčidlo pro silová sklíčidla, které je nepostradatelné zejména pro automatizované aplikace. Nové silové sklíčidlo poskytuje centrálně kompenzované upínání obrobku pro všechny geometrie obrobků, což z něj činí ideální řešení pro složité díly na soustruzích. Díky této flexibilitě lze na soustruzích dokončovat díly, které dříve vyžadovaly další frézování. Integrovaný systém rychlé výměny čelistí umožňuje uživatelům rychle a snadno přizpůsobit sklíčidlo novým upínacím úkolům, což vede k významnému zvýšení produktivity. Díky těsnění se snižuje náročnost údržby, snižuje se spotřeba maziva a minimalizuje se množství použitého mazacího tuku, čímž společnost SCHUNK významně přispívá k výrobním procesům efektivně využívajícím zdroje

SCHUNK nabídne od poloviny roku 2026 flexibilní sklíčidlo ve velikostech 230, 265 a 315 milimetrů v průměru.

SCHUNK ROTA THW3 2+2 ROTA THW3 2+2 je ideální pro obrábění OP20, kde se automaticky kombinují procesy soustružení a frézování.