Fréza na závity se opotřebuje po několika málo procesech, kvalita skleněného povrchu nesplňuje požadavky, stroj má opakovaně prostoje kvůli rozbití nástroje. Takové problémy v procesu řezání řeší inteligentní upínač nástrojů TENDO². Díky akceleračnímu senzoru o síle 100 G zaznamenává hydraulický rozšiřující držák nástrojů vibrace přímo na nástroj, čímž poskytuje uživatelům obzvláště přesná data o stabilitě v reálném čase. Data umožňují identifikovat problémy přímo v pracovních tocích a optimalizovat procesy. Uživatelé pak mohou prodloužit životnost nástroje a zlepšit výsledky obrábění.
TENDO² také podporuje zavádění nových procesů ve velmi krátké době. To je zajištěno dokumentováním a porovnáváním různých procesů, senzitivní upínač nástrojů dokáže najít optimální oblasti pro stabilní řezání kovu. Takto lze nastavit ideální proces. Thomas Wittkowski, specialista na digitální produkty ve společnosti SCHUNK, vysvětluje: „Zákazníci by upřednostnili stroj, který poskytuje přímo hotový proces. To si nemůžeme dovolit. Ale iTENDO² nám umožňuje splnit potřebu většího procesního know-how a usnadňuje realizaci nových pracovních kroků."
Společnost SCHUNK si také přeje, aby bylo snadné začít s chytrými technologiemi. Za tímto účelem nabízí inteligentní upínač nástrojů ve třech produktových balíčcích pro různé úkoly a složitosti. Balíček iTENDO² pad obsahuje upínač nástrojů a tablet v praktickém hliníkovém pouzdře. V základní verzi odešle hydraulický rozpínací upínač nástrojů svá data přímo do připojeného tabletu. Standardní aplikace umožňuje provádět hodnocení alarmů a trendů intuitivním způsobem. Index chvění (data 10 Hz) odráží intenzitu vibrací. Uživatelé mohou tato data využít ke zvýšení transparentnosti svých procesů, porovnání různých pracovních postupů a k jejich dlouhodobé optimalizaci. Balíček navíc umožňuje přizpůsobit parametry novým procesům. Vzhledem k tomu, že rušivý obrys kompaktního a výkonného iTENDO² odpovídá 1:1 obrysu standardního upínače nástrojů SCHUNK, chytrý upínač nástrojů lze po nastavení procesu snadno nahradit standardním produktem. Rozsáhlé přeprogramování systému není nutné. V podobě iTENDO² společnost SCHUNK posouvá myšlenku inteligentních upínačů nástrojů na další úroveň.
Balíček iTENDO² easy connect obsahuje jednoduché datové rozhraní. Dokáže přenášet naměřené hodnoty upínače nástrojů do jiných systémů. Uživatelům nabízí možnost využít signály iTENDO² pro monitorování strojů nebo procesů. Třetí balíček iTENDO² pro jde ještě o krok dále a nabízí kompletní integraci strojů. Mobilní aplikace pro různé možnosti použití by měly být nabízeny na vstupním zařízení. Partnerské aplikace jsou zde také možné. K doplnění balíčku plánuje společnost SCHUNK v budoucnu nabídnout různé cloudové funkce pro dokumentaci a řízení zpracování a stavů přímo v cloudu. Tato verze je v současné době stále ve fázi vývoje. Všechny verze jsou kompatibilní směrem nahoru. Po nekomplikovaném zkušebním provozu s verzí pro tablet je přechod na automatizované monitorování a adaptování procesů velmi snadný. Rychlost otáčení až 30 000 ot./min jej činí vhodným pro použití v mnoha průmyslových odvětvích a náročných sériových operacích.
Chytrý systém prokazuje své silné stránky v průmyslových odvětvích, kde je důležitá kvalita povrchu, jako například v leteckém a kosmickém průmyslu. Přesné vrtání představuje pro obsluhu velkou výzvu, zejména u vysoce výkonných kompozitních materiálů. V této oblasti se vyžaduje absolutní spolehlivost a přesnost procesu – a to s vynikajícími povrchovými vlastnostmi. Při kombinovaném zahlubování velkých úzkostěnných komponent v leteckém průmyslu existuje nebezpečí, že se na zahloubení objeví stopy po chvění v důsledku zvýšeného opotřebení nástroje či nestabilního strojení. V balíčku iTENDO² pad monitoruje upínač nástrojů soulad s kvalitou povrchu při zahlubování přímo na obrobku. Pokud vibrace překročí limitní hodnotu, připojený tablet spustí alarm.
To umožňuje uživateli reagovat včas, a tím výrazně minimalizovat zmetkovitost v procesu. Kromě toho použití chytrého upínače nástrojů šetří nákladná měření po procesu. Díky přesným procesním údajům lze již během procesu obrábění spolehlivě dokumentovat a optimalizovat vlastnosti související s kvalitou. To umožňuje prodloužit životnost nástroje a prodloužit dobu cyklu. ITENDO² pad také detekuje opotřebení nástroje prostřednictvím měnících se vzorců vibrací v průběhu procesu, například při používání kartáče k odjehlování. To je důležité, protože kartáč musí být nově seřízen, jakmile dosáhne určité úrovně opotřebení. Pokud upínač nástrojů pro tento účel identifikuje optimální čas, zobrazí se v tabletu varování. Včasným nastavením mohou uživatelé maximalizovat životnost svého odjehlovacího kartáče a optimalizovat tak bezpečnost a kvalitu svého procesu.
Chytrý upínač nástrojů také detekuje zlomení velmi malých nástrojů, které je obtížné sledovat kvůli jejich nízkým řezacím silám. Počítačový tablet informuje uživatele v případě, že silné vibrace naznačují, že se nástroj brzy zlomí. Včasnou výměnou nástroje se mohou uživatelé vyhnout poškození obrobku a neplánovaným prostojům stroje, jakož i vysokým finančním ztrátám. Wittkowski vysvětluje: „Pokud se například rozbije skleněná optika pro vesmírné zrcadlo kvůli zlomení nástroje, náklady se mohou velice rychle vyšplhat na půl milionu eur. ITENDO² pomáhá předcházet tomuto druhu poškození."
Baterie iTENDO² vydrží až 10 hodin. Výměna je možná prostřednictvím servisní služby SCHUNK. Odborníci na upínací zařízení se také starají o sestavení modulárního systému. Pro začátek je k dispozici senzorický upínač nástrojů ve velikosti HSK-A63 Ø20x90. Menší průměry jsou také možné pomocí redukčních pouzder. SCHUNK bude celou řadu postupně rozšiřovat o další rozhraní a průměry.
Společnost plánuje v budoucnu přenést technologii do dalších systémů upínání nástrojů a využít ji také v oblasti stacionárních upínacích systémů. „Koneckonců, monitorování procesů a kvality hraje roli v mnoha dalších oblastech," řekl Thomas Wittkowski. „Plánujeme využít i další prvky umělé inteligence. Doufáme, že nám to v nadcházejících letech pomůže získat ještě více informací o vibracích.“