Automatizace přináší skutečnou produktivitu tehdy, když jednotlivé technologie spolehlivě spolupracují a lze je bezproblémově integrovat do stávajících procesů. Právě zde přichází ke slovu společnost SCHUNK. Díky osovým systémům, elektrickým komponentům, uchopovací technice, senzorovým systémům a rozsáhlým konstrukčním zkušenostem podporuje zákazníky od fáze návrhu až po řešení připravené pro sériovou výrobu. Nabídka zahrnuje standardizované komponenty, ověřené sestavy a systémy i individuálně navržená řešení přizpůsobená specifickým průmyslovým požadavkům. ť už jde o elektroniku, elektromobilitu, automobilový průmysl, zdravotnické a laboratorní technologie, letecký a kosmický průmysl nebo obranný průmysl, společnost SCHUNK na veletrhu SPS představí praktické aplikace pro různá průmyslová odvětví a výrobní prostředí.
Markus Hanselmann, produktový manažer pro uchopovací a automatizační techniku společnosti SCHUNK, říká:„Od jednotlivých os až po kompletní aplikace ukazujeme, jak lze jednotlivé komponenty propojit do automatizačních systémů, které spolehlivě fungují v reálném výrobním prostředí. Kombinujeme přitom pohybovou techniku, uchopování, senzorové systémy a konstrukční know-how. Naši zákazníci tak mohou rychle přejít od prvotního nápadu k aplikaci připravené pro výrobu.“
Právě lineární přímé osy SCHUNK budou jedním z hlavních témat veletržní prezentace na úrovni jednotlivých komponentů. Zajišťují pohyb v automatizovaných montážních a manipulačních procesech a představují modulární základ pro širokou škálu aplikací – od jednoosých systémů a jednotek pick & place až po předem sestavené víceosé systémy.
Novými modely SLD Mini a SLD Midi rozšiřuje SCHUNK svou řadu dynamických lineárních přímých os s vysokou nosností. Pohon i systém měření polohy jsou integrovány přímo do kompaktní konstrukce os, což umožňuje rychlé a prostorově úsporné pohybové sekvence bez dalších rušivých konstrukčních prvků. Zrychlení až 100 m/s² a rychlosti až 5 m/s zajišťují krátké časy cyklů. Osy jsou proto vhodné například pro vysokorychlostní aplikace při výrobě elektroniky, v elektromobilitě nebo ve zdravotnických a laboratorních technologiích.
Různé konstrukční velikosti a velikosti motorů umožňují přizpůsobit osové systémy konkrétním požadavkům na nosnost, dynamiku pohybu a dostupný zástavbový prostor. SCHUNK se tak profiluje jako partner pro řešení pohybových úloh v širokém spektru průmyslových automatizačních aplikací.
Společnost SCHUNK ukazuje, jak lze pohybovou techniku pomocí dalších automatizačních komponentů proměnit v kompletní řešení připravené pro nasazení ve výrobě. Elektrická chapadla, otočné moduly a silově-momentové sensory rozšiřují možnosti osové techniky o funkce, jako jsou uchopování, otáčení nebo monitorování procesů. Ve spolupráci s týmem SCHUNK Engineering tak vznikají sestavy a systémy připravené k integraci, které jsou přesně přizpůsobeny požadavkům konkrétní aplikace.
Digitální technologie a řešení založená na umělé inteligenci rovněž pomáhají urychlit realizaci automatizačních úloh. Příkladem je 2D Grasping Kit, aplikační řešení využívající umělou inteligenci, které usnadňuje automatizovanou manipulaci s neuspořádanými díly. Digitální nástroje poskytují podporu již ve fázi plánování. Pomocí vyhledávače produktů, vyhledávače lineárních os a konfigurátoru osových systémů mohou uživatelé vybrat vhodné komponenty a navrhnout osy přesně podle požadavků konkrétní aplikace.
Na veletrhu SPS společnost SCHUNK předvede, jak lze jednotlivé komponenty, pohybovou techniku, senzorové systémy, digitální nástroje a konstrukční know-how propojit do komplexního řešení. Cílem je urychlit přechod od technických možností automatizace k jejímu stabilnímu a spolehlivému nasazení v reálné výrobě.