arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
O firmě května 2025

Maximální produktivita a flexibilita všech automatizačních procesů

Na veletrhu automatica 2025 představí společnost SCHUNK své komplexní portfolio pro inteligentní automatizaci - od standardizovaných komponentů a řešení na klíč až po zákaznicky přizpůsobenou techniku. Důraz bude kladen na maximální produktivitu a flexibilitu průmyslové výroby. Přední mezinárodní veletrh se bude konat od 24. do 27. června 2025 v Mnichově pod heslem "Náhledy. Impulsy. Inovace."
SCHUNK chapadlo EGU Společnost SCHUNK neustále vyvíjí svůj vlastní sortiment výrobků s jasným zaměřením na požadavky zákazníků. Výsledkem jsou aplikace šité na míru pro celou řadu různých průmyslových odvětví, jak je ukázáno na příkladu manipulace s bateriovými články.

Rostoucí nároky na efektivitu, kvalitu a udržitelnost vyžadují, aby společnosti našly ve výrobě řešení, která budou připravená na budoucnosti. Letošní ročník veletrhu automatica je věnován otázce, jak inteligentní automatizace a robotika mění budoucnost. Zde přichází SCHUNK se svým veletržním vystoupením: Společnost podporuje své zákazníky jako spolehlivý partner s široce založeným, inteligentně propojeným portfoliem. Jasnou technologickou strategií sleduje společnost SCHUNK cíl umožnit flexibilní a udržitelnou automatizaci na všech úrovních a v každém výrobním prostředí - dnes i v budoucnu.

"Díky hlubokému porozumění potřebám a procesům našich zákazníků můžeme poskytovat řešení šitá na míru," zdůrazňuje Johannes Ketterer, provozní a obchodní ředitel společnosti SCHUNK. "Nabízíme přesně to, co potřebujete, od standardních komponentů přes speciální řešení na míru až po hotové aplikace." I to charakterizuje řešení, která SCHUNK prezentuje na veletrhu automatica 2025.

Johannes Ketterer, COO/CSO, SCHUNK SE & Co. KG "Díky hlubokému porozumění potřebám a procesům našich zákazníků můžeme poskytovat řešení šitá na míru. Od standardních komponentů přes speciální řešení na míru až po hotové aplikace, nabízíme přesně to, co potřebujete."

Rozmanitost pro robotické aplikace

Společnost SCHUNK neustále vyvíjí vlastní řadu robotických komponentů s výhledem do budoucnosti. Dokonale koordinovanými výrobky řeší společnost klíčové výzvy automatizace a umožňuje efektivnější, flexibilnější a produktivnější procesy. Vhodným příkladem toho je modulární kompenzační jednotka AGM - jedno z univerzálních řešení pro optimalizaci spolehlivosti procesu a ochranu robotů a obrobků před opotřebením. Kompenzuje nepřesnosti ve všech směrech, v rozsahu od několika gramů až po 400 kilogramů.

Tři kroky ke zvýšené produktivitě

Bez ohledu na to, zda firmy s automatizací teprve začínají, nebo již hledají řešení na míru - SCHUNK nabízí správnou podporu pro každý požadavek. Díky třístupňovému přístupu podporuje odborník na automatizaci své zákazníky v celém procesu: od analýzy požadavků a validace - včetně činností ve vlastních centrech SCHUNK CoLab - až po instalaci a uvedení do provozu. SCHUNK podporuje realizaci standardních komponentů a sestav až po komplexní kompletní řešení. Cílem je trvale zvýšit produktivitu a usnadnit přístup k automatizaci.

Obsah bude brzy k dispozici S řešeními na klíč z modulárního systému lze spolehlivě realizovat jednoduché procesní kroky, jako je laserové značení, třídění a separace.

Optimalizovaná technika napříč všemi sektory

V případě složitějších požadavků využívá SCHUNK své osvědčené technické znalosti a v úzké spolupráci se zákazníky vyvíjí řešení komponentů na míru pro různá průmyslová odvětví, která přesahují standardní portfolio. Jedním z příkladů je aseptický měnič, vyvinutý pro použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Nabízí pneumatické, elektrické a mechanické průchodky, vyznačuje se hygienickým designem a odolnými povrchy a splňuje požadavky GMP třídy A. Je také vybaven integrovanými senzory a k uzamčení nepotřebuje žádnou další energii.

V oblasti e-mobility vyvíjí SCHUNK automatizovaná řešení na míru pro manipulaci s bateriovými články - od manipulace s články při montáži bateriových sad až po konečnou montáž do vozidla. Například chapadlo pro kulaté články RCG je speciálně navrženo pro manipulaci s kulatými články o průměru 46 mm - jak pro jednotlivé bateriové články, tak pro přesnou montáž kompletních klastrů článků.

Technický program SCHUNK je doplněn digitálními nástroji, jako je digitální dvojče pro plánování a simulaci. Zákazníci tak mohou plánovat, simulovat a optimalizovat své automatizační úlohy virtuálně. Partnerství s technologickými společnostmi, jako je NVIDIA, podporuje simulaci a plánování projektů pro komplexní automatizační projekty.

Silní partneři v oblasti humanoidní robotiky

Zejména průmyslové roboty a koboty mají zásadní význam pro automatizaci výrobních procesů připravenou na budoucnost. Společnost SCHUNK nabízí vhodné komponenty koncových efektorů s otevřenými digitálními moduly pro tyto roboty a také pro novou generaci robotických systémů, humanoidní roboty. Například antropomorfní uchopovací ruka SVH s pěti prsty je k dispozici s otevřeným softwarem a jako digitální dvojče. Díky desítkám let zkušeností s flexibilní uchopovací technikou a silným partnerstvím s průmyslovými podniky, se start-upy a s výzkumnými institucemi, využíváme uchopovací ruku k otevření nových oblastí použití, které přesahují vědecké prostředí. Působivá živá ukázka na stánku SCHUNK ve spolupráci s firmou NEURA Robotics předvede, jak by to mohlo vypadat v praxi.

Timo Gessmann, technický ředitel společnosti SCHUNK, bude o tomto tématu podrobněji hovořit na fóru automatica 24. června v 11:30 hodin v rámci panelu "Humanoidní roboti: Příští generace robotiky?".

24. června ve 12 hodin v panelu "Výroba X: Proč průmysl potřebuje suverénní datový prostor" osvětlí Henrik A. Schunk, předseda představenstva společnosti SCHUNK, důležitou roli, kterou hrají data v digitalizaci a automatizaci.

Navštivte společnost SCHUNK na veletrhu automatica 2025: Hala A5, stánek 401 a 501