Obor obranného průmyslu zažívá dynamický růst. Kdokoli, kdo chce v tomto odvětví rozšiřovat své kapacity, má jen velmi málo prostoru pro učení se z vlastních chyb. Noví účastníci na trhu rozšiřují svá portfolia, zatímco zavedené společnosti musí rychle a spolehlivě navýšit výrobu. Společnost SCHUNK podporuje tento průmyslový obor jako partner s flexibilními řešeními a rozumí přísným požadavkům tohoto odvětví. Konkrétní požadavky převádíme do spolehlivých koncepcí upínání a automatizace. Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností, mimo jiné i v automobilovém průmyslu, abychom zajistili rychlé spuštění výroby, vysokou stabilitu procesů a plynulý přechod k sériové výrobě. To je takzvaný SCHUNK efekt: osvědčená řešení zajišťují plynulé spuštění výroby, vysokou stabilitu procesů a trvale vysokou kvalitu dílů.
Kontaktujte nás!
Zažijte SCHUNK efekt
- Rychlé spuštění výroby, stabilní procesy
Ať už právě vstupujete na trh nebo rozšiřujete své výrobní kapacity, naše osvědčené koncepce upínání a automatizace umožňují strukturované rozběhnutí výroby s vysokou stabilitou procesů. Připravenost na výrobu od samého začátku. - Stálá kvalita i v náročných podmínkách
V obranném průmyslu záleží na každém detailu. Kvalitu kritických dílů z hlediska bezpečnosti zajišťujeme pomocí opakovatelných a spolehlivých procesů. Od polotovarů až po hotové součásti. - Partner v rámci celého procesního řetězce
Od standardních produktů po řešení na míru: Podporujeme projekty v oblasti obrany v rámci celého procesního řetězce a vyvíjíme řešení, která jsou přesně přizpůsobena vašim konkrétním potřebám.
Pozemní systémy
Přesnost, která obstojí ve zkoušce času – v jakémkoli prostředí
V rámci současného úsilí o modernizaci zbrojení dochází v celé Evropě k výraznému navýšení výrobní kapacity pro pozemní systémy. Požadavky kladené na díly jsou vysoké: extrémní zatížení, přísné tolerance a bezkompromisní spolehlivost.
Ve společnosti SCHUNK podporujeme výrobu těchto bezpečnostně kritických komponentů pomocí přesné upínací technologie – zajišťujeme tak stabilní procesy, vysokou opakovatelnost a výrobu, která se přizpůsobuje stále rostoucím objemům.
Obrábění velkých dílů
Prstence otočných věží
Prstencové díly s velkým průměrem a přísnými tolerancemi kruhovitosti a házení jsou citlivé na konvenční upínací síly. Naše radiální upínací sklíčidlo MAGNOS zajišťuje upnutí bez deformací a se spolehlivým průběhem obrábění, přičemž zaručuje plnou přístupnost pro obrábění.
Hlavně zbraní
Při obrábění hlavní zbraní je klíčová schopnost bezpečně absorbovat vysoké axiální a radiální síly. Soustružnická sklíčidla SCHUNK ROTA zajišťují maximální stabilitu, přesnost a spolehlivost procesu a jsou k dispozici v manuálním a silovém provedení.
Držáky pro hlavně zbraní
Držák hlavně zbraně má zásadní význam pro přesnost a klade vysoké nároky na přesnost vnitřního průměru a také přesnost excentru. Soustružnické sklíčidlo ROTA-ML flex 2+2 zajišťuje samostředící, rovnoměrné a procesně spolehlivé upnutí i v případě odchylek obrobku.
Skříň převodovky
Skříň převodovky vojenských vozidel kombinuje složité odlitkové tvary s přísnými tolerancemi u otvorů pro ložiska a dosedacích ploch. Naše upínací zařízení KONTEC zajišťují stabilní a opakovatelné upnutí – a to i v místech s omezeným přístupem.
Vaše přidaná hodnota pro spolehlivou a procesně stabilní výrobu pozemních systémů‑
- Odolnost pro nejnáročnější podmínky
Naše důkladně promyšlená upínací řešení spolehlivě zvládají i složité geometrie s konzistentní opakovatelností. - Efektivita v rámci celého procesního řetězce
Krátké časy přípravy a stabilní procesy zvyšují produktivitu, a to i při rostoucím objemu výroby. - Spolehlivost procesů u kritických dílů z hlediska bezpečnosti
Opakovatelná přesnost buduje důvěru, a to od výroby jednotlivých kusů až po sériovou výrobu.
Požádat o řešení pro pozemní výrobní systémy
Střelivo
Od rozběhu výroby až po sériovou výrobu – a to bez jakýchkoli kompromisů v kvalitě
Rostoucí poptávka po dělostřeleckém střelivu vyžaduje rychlé a spolehlivé rozšíření výrobních kapacit. Zároveň je třeba zajistit vysoké objemy výroby, přísné tolerance a stálou kvalitu součástí.
Společnost SCHUNK podporuje výrobce v rámci celého výrobního řetězce pomocí upínací techniky, uchopovacích systémů a automatizačních řešení. Výběrem vhodné upínací technologie je možné optimálně přizpůsobit se nejrůznějším geometriím obrobků, obráběcím úkolům a konstrukcím strojů. To vytváří základ pro nákladově efektivní, produktivní a spolehlivou výrobu, a to i při rostoucích objemech výroby.
Zpracování nábojnic velkého kalibru
Upínání polotovarů: mechanický upínací trn s posuvnými čelistmi pro nábojnice o Ø 155
Pevné upnutí obrobku pro náročnější obráběcí úlohy. Tři upínací body zajišťují stabilní upnutí obrobku, vysoké upínací síly a spolehlivou výrobu.
Vnější upínání: mechanické upínací pouzdro pro nábojnice o Ø 120
Přesné napnutí na předem obrobeném vnějším obrysu pro spolehlivý přenos výkonu. Robustní, s vysokou opakovatelností a navržené pro stabilní obráběcí procesy.
Vnější upínání: soustružnické sklíčidlo ROTA s hydraulickým roztažným středěním Nábojnice o Ø 120
Přesné polohování pomocí technologie hydraulických roztažných upínačů nástrojů v kombinaci s plovoucím upínáním vnějšího průměru pro obrobky různých průměrů. Výsledek: maximální přesnost házivosti a spolehlivý přenos točivého momentu.
Manipulace s nábojnicemi velkého kalibru
Flexibilní víceprstá chapadla
Flexibilní víceprstá chapadla umožňují současnou manipulaci s různými typy objímek. To zkracuje dobu cyklu, zvyšuje výkon a maximalizuje flexibilitu výroby.
Vaše přidaná hodnota pro spolehlivou a procesně stabilní výrobu střeliva
- Systematický rozběh výroby
Přehledné procesní struktury a osvědčené koncepce upínání a uchopování umožňují řízený a rychlý rozběh výroby, který je od samého začátku připraven na sériovou výrobu. - Škálovatelnost podložená zkušenostmi z automobilového průmyslu
Osvědčené postupy z automobilového průmyslu umožňují rychlé a spolehlivé rozšíření výroby, které je důsledně přizpůsobeno specifickým požadavkům výroby střeliva. - Vyvinuto na základě poznatků od zákazníků
Naše řešení v oblasti upínání a uchopování vyvíjíme v úzké spolupráci s našimi zákazníky, jejichž praktické provozní zkušenosti jsou přímo začleněny do vývojového procesu, čímž zajišťujeme výsledky ověřené v praxi.
Požádat o řešení pro upínání nebo uchopování ještě dnes
Optimalizace procesu
Vyšší účinnost. Méně prostojů. Stabilnější procesy.
Účinnost je klíčem ke konkurenceschopnosti. V obranném průmyslu jde rostoucí objem výroby ruku v ruce s nejvyššími standardy kvality, flexibility a včasných dodávek. Z tohoto důvodu nejsou rozhodující pouze vysoce výkonné stroje, ale také optimalizované procesy v rámci celého výrobního řetězce. Ať už jde o zkrácení doby přípravy, upínací techniku, monitorování procesů nebo automatizaci: společnost SCHUNK nabízí osvědčená řešení z praxe, která zvyšují vaši produktivitu, snižují prostoje a umožňují vám efektivně využívat vaše kapacity.
Bez deformací díky technologii magnetického upínání
Technologie magnetického upínání umožňuje upínání součástí z vysoce pevných obranných a pancéřových ocelí s minimálními vibracemi a bez deformací. Velké upínací plochy zlepšují přístupnost a výrazně zkracují dobu přípravy. Po obrábění v obrobku nezůstává žádný zbytkový magnetismus.
Objevte magnetickou upínací techniku
Zkrácení doby přípravy
Minimalizace doby přípravy jako faktor úspěchu: VERO-S je univerzální rozhraní pro vaše výrobní potřeby. VERO-S lze přizpůsobit jakémukoli stroji pro ruční nebo automatizované procesy, ať už se jedná o tří-, čtyř- nebo pětiosé obráběcí centrum, kompaktní stroj nebo portálový stroj.
Prohlédněte si upínací systémy nulového bodu
Správné uchycení upínače nástroje pro každou aplikaci
Pro těžko přístupná místa nabízí společnost SCHUNK ideální řešení pro každý obráběcí úkol – od řady TENDO přes TRIBOS až po Slim 4ax. Výsledkem je maximální přesnost, vysoká spolehlivost procesu a nákladově efektivní výroba součástí pro obranný průmysl.
Vyhledat držák upínače nástroje
Flexibilní škálování kapacity
Rozšíření výrobní kapacity vyžaduje vysoce spolehlivé a efektivní procesy. Automatizace podpůrných procesů může výrazně zvýšit objem výroby a provozuschopnost zařízení. Společnost SCHUNK podporuje tyto snahy prostřednictvím řešení na míru v oblasti upínací techniky, uchopovací techniky a manipulace s obrobky.
Objevte automatizační řešení
Vysoce výkonná upínací technika
Vysokopevnostní pancéřové oceli, kalené a popouštěné oceli a složité svařované sestavy kladou vysoké nároky na proces upínání. Díky vysokým upínacím silám a robustní konstrukci umožňuje upínací technologie KONTEC bezpečné a přesné obrábění široké škály dílů pro obranný průmysl. Výsledkem jsou stabilní procesy, vysoká kvalita dílů a maximální produktivita.
Vyhledejte upínací řešení
Kvalifikace a optimalizace procesů
Náročné materiály a obtížné obráběcí procesy vyžadují transparentnost procesů.
Pomocí systémů iTENDO² a SEISMO lze procesní data získat a analyzovat přímo u nástroje nebo obrobku. To umožňuje cílenou optimalizaci parametrů obrábění, včasné odhalení odchylek v procesu a trvalé zvyšování životnosti nástrojů, kvality dílů a produktivity.
Objevte systém iTENDO²
Vaše přidaná hodnota v řešeních pro optimalizaci procesů
- Méně prostojů, delší výrobní časy
Technologie rychlé výměny palet v kombinaci s vhodnou upínací technikou zkracuje seřizovací procesy a zvyšuje flexibilitu vaší výroby. - Zvýšení produktivity
Přesná upínací zařízení a výkonné upínače nástrojů umožňují stabilní obrábění a efektivní řezné parametry. - Zajistěte stabilitu procesů, připravte se na rozšíření
Konzistentní koncepce upínání a uchopování tvoří základ pro stabilní a opakovatelné procesy a umožňují jejich efektivní rozšíření a automatizaci.
Diskutujte o možnostech optimalizace
Zažijte SCHUNK efekt:
Požádejte o nezávaznou cenovou nabídku a pusťme se do toho společně!
Tel. +49-7133-103-2555
Napsat e-mail
Global Business Development Defence