JBM 101
Polotovary čelistí
ID 114410
JBM 101, Polotovary čelistí
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Polotovary čelistí |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 16.0 |
Šířka B [mm] | 40.0 |
Výška H [mm] | 60.0 |
Délka L [mm] | 90.0 |
Min. vzdálenost a (špička čelisti-první otvor) [mm] | 13.0 |
Min. vzdálenost b (první až druhý otvor) [mm] | 30.0 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/kus [kg] | 1.6 |
Při objednávání vrtané verze uveďte vzdálenosti středových otvorů a a b