SHB-FR 130
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 121109
SHB-FR 130, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 10 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 10.0 |
Šířka B [mm] | 26.0 |
Výška H [mm] | 37.5 |
Délka L [mm] | 58.0 |
Upínací hloubka T [mm] | 10.0 |
Rozestup otvorů a [mm] | 11.6 |
Rozestup otvorů b [mm] | 12.0 |
Rozestup otvorů c [mm] | 12.0 |
Šrouby | M6 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 0.62 |