SHB-M 800
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 121160
SHB-M 800, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
- Ozubení: Modul 2
- Šířka drážky: 30 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
---|---|
Ozubení | Modul 2 |
Šířka drážky N [mm] | 30.0 |
Šířka B [mm] | 78.0 |
Výška H [mm] | 87.0 |
Délka L [mm] | 190.0 |
Upínací hloubka T [mm] | 37.0 |
Upínací hloubka T1 [mm] | 52.0 |
Rozestup otvorů a [mm] | 32.0 |
Rozestup otvorů b [mm] | 50.0 |
Rozestup otvorů c [mm] | 50.0 |
Šrouby | M24 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 15.0 |