2 SWK 200
Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 126102
2 SWK 200, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 sada = 2 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 21.0 |
Šířka B [mm] | 80.0 |
Výška H [mm] | 80.0 |
Délka L [mm] | 95.0 |
Rozestup otvorů a [mm] | 45.0 |
Rozestup otvorů b [mm] | 28.0 |
Šrouby | M16 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 8.2 |