SKN 160
Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 127102
SKN 160, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 11 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 11.0 |
Šířka B [mm] | 30.0 |
Šířka B1 [mm] | 27.0 |
Výška H [mm] | 55.5 |
Délka L [mm] | 67.0 |
Rozestup otvorů a [mm] | 30.0 |
Rozestup otvorů b [mm] | 20.0 |
Šrouby | M8 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 2.2 |