HSKN 160
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 129100
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
HSKN 160, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 11 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 11.0 |
Šířka B [mm] | 26.0 |
Výška H [mm] | 37.5 |
Délka L [mm] | 62.0 |
Upínací hloubka T [mm] | 10.0 |
Rozestup otvorů a [mm] | 17.5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 16.5 |
Rozestup otvorů c [mm] | 16.5 |
Šrouby | M8 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 0.65 |