H-WB 84
Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 132146
H-WB 84, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 16.0 |
Šířka B [mm] | 40.0 |
Výška H [mm] | 40.0 |
Délka L [mm] | 85.0 |
Rozestup otvorů a [mm] | 40.0 |
Rozestup otvorů b [mm] | 25.0 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 2.6 |