KMWB-SA 211
Segmentové zakusovací čelisti z hliníku
ID 132805
KMWB-SA 211, Segmentové zakusovací čelisti z hliníku
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 14 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Segmentové zakusovací čelisti z hliníku |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 14.0 |
Šířka B [mm] | 140.0 |
Šířka B1 [mm] | 35.0 |
Výška H [mm] | 80.0 |
Výška H2 [mm] | 70.0 |
Délka L [mm] | 72.5 |
Rozestup otvorů a [mm] | 35.0 |
Rozestup otvorů b [mm] | 25.0 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Hliník |
m/sada [kg] | 4.5 |