TRQ 200-2
Nosné čelisti QUENTES
ID 150002
TRQ 200-2, Nosné čelisti QUENTES
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Nosné čelisti QUENTES |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 17.0 |
Šířka B [mm] | 40.0 |
Výška H [mm] | 64.0 |
Délka L [mm] | 79.0 |
Rozestup otvorů a [mm] | 17.0 |
Rozestup otvorů b [mm] | 19.0 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Hliník |
m/sada [kg] | 0.93 |