SFA 250
Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 153102
SFA 250, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 12 mm
- Šířka dráhy: 20 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | Pero a drážka |
Šířka drážky N [mm] | 12.0 |
Šířka karty S [mm] | 20.0 |
Šířka B [mm] | 30.0 |
Výška H [mm] | 55.5 |
Výška H2 [mm] | 50.5 |
Délka L [mm] | 125.0 |
Rozestup otvorů a [mm] | 25.0 |
Rozestup otvorů b [mm] | 40.0 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 3.7 |