PNS-M 250-16-5
Sestavy kyvných čelistí
ID 160222
PNS-M 250-16-5, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT 16-2, ID-Nr. 160001SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 16.0 |
Šířka B [mm] | 145.0 |
Šířka B1 [mm] | 50.0 |
Výška H [mm] | 64.0 |
Délka L [mm] | 75.0 |
Upínací hloubka T [mm] | 35.0 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Šrouby | M12 |
m/kus [kg] | 2.35 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.