PNK-G 400-2
Sestavy kyvných čelistí
ID 190619
PNK-G 400-2, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110PT-S 400-1, ID-Nr. 191524SP 400-1, ID-Nr. 194108
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 150.0 |
Šířka B1 [mm] | 32.0 |
Výška H [mm] | 99.0 |
Délka L [mm] | 125.0 |
Upínací hloubka T [mm] | 50.0 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
m/kus [kg] | 3.7 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.