TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65
ID 205261
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-S
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 32
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 65 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 5 Nm
Technické údaje
Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
---|---|
Řada | TRIBOS-S |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-E 32 |
Norma upínače držáku | DIN 69893-5 |
Upínací průměr D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9.9 |
D3 [mm] | 13.1 |
D4 [mm] | 26 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 65 mm / 2.6" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 38.2 |
L6 [mm] | 45 |
G | M5 |
Min. točivý moment [Nm] | 5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly
Rotačně-symetrické provedení
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
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
Se závitem pro trubku chladiva
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání