TRIBOS SVL-32 Ø14x150
Polygonální nástavce
ID 205612
TRIBOS SVL-32 Ø14x150, Polygonální nástavce
- TRIBOS SVL
- Uchopovací průměr: 14 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 32 mm
- Celková délka: 150 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 50 Nm
Technické údaje
Řada | TRIBOS SVL |
---|---|
Min. točivý moment [Nm] | 50.0 |
D2 [mm] | 22.0 |
D3 [mm] | 24.1 |
D5 | 32 mm |
L2 [mm] | 47.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 45.0 |
L5 [mm] | 50.0 |
L6 [mm] | 85.0 |
G | M10x1 |
Technologie | Polygonální nástavce |
Upínací průměr D1 | 14 mm |
Rozhraní upínače nástrojů | SVL-32 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.6 |
Celková délka L [mm] | 150.0 |
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Max. rychlostní limit
41.000 1/min
Individuální
Je také k dispozici ve verzi pro těžké kovy
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání