CELSIO SVL-25 Ø12x160
Tepelně smrštitelné nástavce
ID 210127
CELSIO SVL-25 Ø12x160, Tepelně smrštitelné nástavce
- CELSIO SVL
- Se šroubem pro nastavení délky
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 25 mm
- Celková délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Min. točivý moment: 150 Nm
Technické údaje
Řada | CELSIO SVL |
---|---|
Min. točivý moment [Nm] | 150.0 |
D5 | 25 mm |
D6 [mm] | 20.0 |
L2 [mm] | 47.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
G | M10x1 |
Technologie | Tepelně smrštitelné nástavce |
Upínací průměr D1 | 12 mm |
Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.55 |
Celková délka L [mm] | 160.0 |
Provedení
Teplotně smrštitelný nástavec s nastavovacím šroubem
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání