TRIBOS-R HSK-A63 Ø8x200
Polygonální upínače nástrojů
ID 273332
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
TRIBOS-R HSK-A63 Ø8x200, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-R
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 200 mm
- Obvodová házivost: < 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 14 Nm
Technické údaje
Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
---|---|
Řada | TRIBOS-R |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28.0 |
D3 [mm] | 30.0 |
D4 [mm] | 50.0 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 200 mm / 7.9" |
L2 [mm] | 37.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 35.0 |
L5 [mm] | 135.0 |
L6 [mm] | 174.0 |
G | M6 |
Min. točivý moment [Nm] | 14.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.7 |
Obvodová házivost
< 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání