GSW-B-AGE-XYZ 150
ID 308436
- Max. okolní teplota: 90 °C
- Průměr stopky: 20 mm
Technické údaje
Vlastní hmotnost [kg] | 1.1 |
---|---|
Max. počet otáček [1/min] | 20 |
Jmenovitý provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 6 |
Minimální provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 4 |
Max. provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 8 |
Jmenovitý provozní tlak chladící kapaliny [bar] | 40 |
Min. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] | 20 |
Max. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] | 50 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 90 |
Kompenzace XY [mm] | 1.5 |
Kompenzace Z [mm] | 2.7 |
Úhlové vychýlení [°] | 5.5 |
Vychýlení rotační [°] | 3.5 |
Otočný kompenzační moment [Nm] | 0.2 |
Průměr D [mm] | 90 |
Výška Z [mm] | 129.1 |
Max. moment Mx [Nm] | 40 |
Max. moment My [Nm] | 60 |
Max. moment Mz [Nm] | 40 |
Max. síla Fz [N] | 1100 |
Příslušné chapadlo je nutné objednat zvlášť.
Hodnoty specifické pro chapadlo jsou uvedeny na následujících stranách.
Rozměry a maximální zatížení
Úhel vyrovnání
Kompenzační pojezd
Rozměry a maximální zatížení
Hodnoty síly a krouticích momentů jsou uvedeny vždy v případě příslušné velikosti chapadla.
Úhel vyrovnání
- Osa X:
- Úhel vyrovnání
- Osa Y:
- Obnovení krouticího momentu
Kompenzační pojezd
- Osa X:
- Kompenzační pojezd
- Osa Y:
- Reset síly
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
odkazuje na kombinaci GSW-B s chapadlem odpovídajícího názvu a představuje minimální dostatečnou uchopovací sílu.
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Zavírací a otvírací časy
Uvedené časy závisí na průtoku a tlaku hnacího média a z nich vyplývajících elektrických odporech.
Princip fungování
Rozdělovač tlaku a kinematika klínového háku
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Materiál základních čelistí
Ocel, černěná
Materiál rozhraní vřetena
Hliníková slitina
Spouštění
hydraulicky pomocí strojní chladící kapaliny (filtrovaná, max. velikost částic 30 μm) nebo pneumaticky s filtrovaným stlačeným vzduchem v souladu s normou ISO 8573-1: 2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Montážní šrouby, středicí prvky, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování jsou k dispozici on-line) Úchyt není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně v požadovaném provedení.