arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ELS 37-H160-O Podobné zobrazení

ELS 37-H160-O

Kompaktní lineární osa

ID 314802

Kompaktní lineární osa ELS, Velikost: 37, elektrické, Pohon vřetena, Profilové kolejnicové vedení

  • Max. zdvih: 160 mm
  • Max. hnací síla: 150 N
Max. zdvih [mm] 160.0
Max. hnací síla [N] 150.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.01
Max. rychlost [m/s] 1.0
Max. zrychlení [m/s²] 8.5
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 80.0
Max. užitečné zatížení [kg] 8.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.8
Systém vedení Profilové kolejnicové vedení
Koncepce pohonu Pohon vřetena
Moment volnoběhu [Nm] 0.06
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.005
Průměr vřetene [mm] 12.5
Stoupání vřetene [mm] 25.4
Max. rychlost vřetene [1/min] 2360.0
Délka X [mm] 438.0
Šířka Y [mm] 56.0
Výška Z [mm] 72.0
Max. moment Mx [Nm] 40.0
Max. moment My [Nm] 250.0
Max. moment Mz [Nm] 250.0
Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] 122.0
Max. síla Fy  [N] 3000.0
Max. síla Fz  [N] 3000.0
Max. síla Fz  [N] 3000.0

Obecné pokyny k řadě

Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Opakovatelná přesnost
definuje se jako rozložení cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů za konstantních podmínek.

Zrychlení a rychlost
Uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty jednotek bez zatížení. Skutečná zrychlení a rychlosti pro vaše použití je třeba navrhovat samostatně a tyto se mohou lišit od maximálních hodnot.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Vedení
Profilové kolejnicové vedení

Pohon
bezproblémová adaptace servomotorů různých dodavatelů

Rozsah dodávky
Příručka pro montáž a provoz, včetně prohlášení o zabudování.

Záruka
24 měsíců