arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPS-100 Podobné zobrazení

OPS-100

ID 321130

Protikolizní snímač / snímač ochrany proti přetížení OPS, Velikost: 100, resetování: manuell

  • Vychýlení rotační: ± 360 °
  • Max. síla Fd: 1500 N
Osové vychýlení [mm] 14.0
Úhlové vychýlení [°] ± 12
Vychýlení rotační [°] ± 360
Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] 5.0
Max. síla Fd [N] 1500.0
Min. průchodní napětí [V] 10.0
Max. napájecí napětí [V] 30.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.02
Odpovědnost [mm] 0.1
Opakovatelná přesnost, rotační [min] 5.0
Min. provozní tlak [bar] 0.5
Max. provozní tlak [bar] 5.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.7
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Průměr D [mm] 100.0
Výška Z [mm] 63.0
Max. moment Mx [Nm] 19.0
Max. moment My [Nm] 19.0
Max. moment Mz [Nm] 50.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Rozsah dodávky
Snímač nárazu a přetížení v objednané variantě, prvky pro elektrické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců