arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FDB-340 Podobné zobrazení

FDB-340

Odjehlovací vřeteno

ID 322201

Odjehlovací vřeteno FDB, Velikost: 340, pneumatický

  • Kompenzace XY: 7.6 mm
  • Max. kompenzace X: ± 7.5 mm
  • Max. kompenzace Y: ± 7.5 mm
Výkon [W] 340.0
Max. kompenzace X [mm] ± 7.5
Max. kompenzace Y [mm] ± 7.5
Doporučená kompenzační cesta [mm] ± 3
Min. kompenzační síla [N] 12.7
Max. kompenzační síla [N] 42.0
Min. kompenzační tlak [bar] 1.0
Max. kompenzační tlak [bar] 4.1
Rychlost běhu bez zátěže [1/min] 40000.0
Provozní tlak [bar] 6.2
Hlukové emise [dB(A)] 78
Spotřeba vzduchu při běhu bez zátěže [l/s] 5.6
Zablokována spotřeba vzduchu [l/s] 10.2
Průměr kleštiny [mm] 6.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.15
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 35.0
Průměr D [mm] 72.6
Výška Z [mm] 226.4
Max. síla Fx [N] 42.3
Max. síla Fy [N] 42.3

Obecné pokyny k řadě

Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.

Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka

Spouštění
pneumatické, s filtrovaným stlačeným vzduchem (10 mikronů): suchý a nenaolejovaný

Rozsah dodávky
Vřeteno s kleštinou a pneumatickými šroubovými spoji.

Záruka
24 měsíců