arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SAT-DR-BR 400-710

SAT-DR-BR 400-710

Upínací věže se třemi plochami

ID 431133

Upínací bloky s upínacími svěráky

Vlastnosti produktu:
  • Trojúhelníková upínací věž s přesně vyfrézovanými upínacími povrchy a průběžnou vrtací šablonou pro 50 mm vývrty.
  • Vrtací šablona s alfanumerickým označením
  • Nová verze vrtací šablony s tvrzenými osazenými pouzdry a závitovými vložkami Ø12F7/M12
Technické údaje:
  • Základová deska: 400 x 400 mm
  • Rozměry věže: 280 x 710 mm
  • Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
  • Vlastní hmotnost: 170 kg
Velikost palety 400 x 400 mm
Vlastní hmotnost [kg] 170.0

Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby; bez krytu mřížky vyvrtaných otvorů