SAT-DR-R 400-710
Upínací věže se třemi plochami
ID 431137
Upínací bloky s upínacími svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Trojúhelníkovitá upínací věž s hrubými upínacími povrchy
- Základová deska: 400 x 400 mm
- Rozměry věže: 280 x 710 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Vlastní hmotnost: 195 kg
Technické údaje
Velikost palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Vlastní hmotnost [kg] | 195.0 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby