SAT-AE-BRS8 400-710
Upínací věže s osmi plochami
ID 431165
Upínací bloky s upínacími svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Osmiúhelníková upínací věž s přesně vyfrézovanými upínacími povrchy a vrtací šablonou pro upínací přípravky SCHUNK.
- Nová verze vrtací šablony s tvrzenými osazenými pouzdry a závitovými vložkami Ø12F7/M12
- Základová deska: 400 x 400 mm
- Rozměry věže: Pravidelný osmiúhelník 250 x 250 x 710 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Vlastní hmotnost: 150 kg
Technické údaje
Velikost palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Vlastní hmotnost [kg] | 150.0 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby; bez krytu mřížky vyvrtaných otvorů