NSE-M mini 90
Upínací moduly
ID 435140
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Systém ručního upínání
- Rozměry: Ø90 x 20 mm
- Přítlačná síla: 1000 N
- Aktivační moment: 10 Nm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 1 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 90.0 |
---|---|
Přítlačná síla [N] | 1000.0 |
Odemykací moment [Nm] | 10.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.0 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů