NSL mini 100-2
Upínací stanice
ID 435220
Standardní upínací stanice
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2cestný NSE mini 90
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Rozměry: 199 x 99,8 x 30 mm
- Přítlačná síla: 1000 N
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 3000 N
- Aktivační tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 3.5 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 199.0 |
---|---|
Šířka [mm] | 99.8 |
Přítlačná síla [N] | 1000.0 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [N] | 3000.0 |
Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.5 |
Rozsah dodávky
Upínací stanice, provozní návod; bez upínacích čepů, bez válcových napínacích svorek