arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PAL S mini 199 x 99

PAL S mini 199 x 99

Upínací palety bez upínacích zařízení

ID 435320

Standardní upínací paleta

Vlastnosti produktu:
  • Horní strana povrchové úpravy na straně zákazníka
  • Dolní dvoucestný upínací čep SPx 20
Technické údaje:
  • Rozměry: 199 x 99 x 16 mm
  • Materiál: Ocel
  • Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
  • Vlastní hmotnost: 2.7 kg
Délka [mm] 199.0
Šířka [mm] 99.0
Materiál Ocel
Rovnoběžnost roviny [mm] 0.02
Vlastní hmotnost [kg] 2.7

Rozsah dodávky
Upínací palety, upínací čepy, hliníková madla