SPG 40
Upínací čepy
ID 471154
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Přesný čep
- Středicí čepy
- Přídržná síla M10: 35 kN
- Přídržná síla M12: 50 kN
- Materiál: Nerezová ocel
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
Přídržná síla M10 [kN] | 35.0 |
---|---|
Přídržná síla M12 [kN] | 50.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.002 |
Materiál | Nerezová ocel |
Varianta | Středicí čepy |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy včetně upevňovacího šroubu