WDP-5X-DSM 99-70
Upínací moduly
ID 471603
Modulární upínací systém pro přímé upínání obrobků - standardní verze
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Přímý upínací modul
- Pneumatické
- Rozměry: Ø99 x 70 mm
- Přítlačná síla: 5 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 18 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 3.9 kg
Technické údaje
Výška H [mm] | 70.0 |
---|---|
Přítlačná síla [kN] | 5.0 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 18.0 |
Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.9 |
Rozsah dodávky
Přímý upínací modul, návod k obsluze