WDP-5X-BMG 99-60
Základní moduly
ID 471618
Modulární upínací systém pro přímé upínání obrobků - standardní verze
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Základní modul
- Integrovaná jednotka pro přenos médií
- Rozměry: Ø99 x 60 mm
- Přítlačná síla: 10 - 25 kN
- Přídržná síla: 50 kN
- Aktivační moment: 20 - 50 Nm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 2.6 kg
Technické údaje
Výška H [mm] | 60.0 |
---|---|
Min. vtahovací síla [kN] | 10.0 |
Max. vtahovací síla [kN] | 25.0 |
Rozhraní modulu přídržné síly [kN] | 50.0 |
Min. aktivační moment [Nm] | 20.0 |
Max. aktivační moment [Nm] | 50.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2.6 |
Rozsah dodávky
Základní modul, návod k obsluze