arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

Stacionární 3čelisťová sklíčidla, ručně ovládaná

ID 819923

Stacionární ruční sklíčidla standardní

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Základová deska pro stacionární použití
  • Průchozí otvor: 62 mm
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7.7 mm
  • Rozteč zubů: 6 mm
  • Max. upínací síla: 160 kN
  • Max. krouticí moment: 210 Nm
  • Vlastní hmotnost: 42.2 kg
Ozubení Šikmé ozubení
Max. upínací síla [kN] 160.0
Max. krouticí moment [Nm] 210.0
Zdvih na čelist [mm] 7.7
Rozteč zubů [mm] 6.0
Vlastní hmotnost [kg] 42.2

Rozsah dodávky
Manuální sklíčidlo, základní čelist s perem a drážkou, montážní šrouby, klíč, magnety značky SCHUNK, rychlá příručka, návod k obsluze; bez upínacích čelistí