ROTA NCS 250/3 A8-KV
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 859031
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- 3-čelisťové pákové sklíčidlo
- Hermeticky utěsněné
- Aktivní přítlak základních čelistí
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Zdvih na čelist: 7.7 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Axiální přítlak čelisti: 0.3 mm
- Max. upínací síla: 80 kN
- Max. aktivační síla: 48 kN
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 45 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 8 |
Ozubení | Pero a drážka |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 4000.0 |
Max. upínací síla [kN] | 80.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 48.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 7.7 |
Axiální přítlak čelisti [mm] | 0.3 |
Délka páky [mm] | 53.5 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 25.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 45.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200
- red
-
SRK 200, 3.12 kg
- yellow
-
SRK 200, 1.95 kg
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %