NSE mini 90-25
Upínací moduly
ID 1319696
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Monitorování polohy upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku "otevřeno"
- Rozměry: Ø90 x 25 mm
- Přítlačná síla: 1500 N
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 6000 N
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 90.0 |
---|---|
Přítlačná síla [N] | 1500.0 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [N] | 6000.0 |
Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů