NSE mikro 49-13-V10
Upínací moduly
ID 1357110
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- 1cestná protizkrutová ochrana
- Monitorování poloh upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku
- Rozměry: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
- Přítlačná síla: 400 N
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 1500 N
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 49.0 |
---|---|
Přítlačná síla [N] | 400.0 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [N] | 1500.0 |
Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů