MFPS-P-A1-L30 315 x 300
Magnetická sklíčidla s technologií paralelních pólů.
ID 1358558
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Paralelní pól
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Rozměry: 315 x 300 x 66 mm
- Orientace pólu: Příčné
- Rozteč pólů: 30 + 10 mm (ocel + pryskyřice)
- Počet pólů: 6 (24x pólový závit M6)
- Přídržná síla: 160 N/cm²
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 45 kg
- Poloha rychlého připojení: B
- Počet kanálů: 1
- Připojení: 4-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technické údaje
L [mm] | 315.0 |
---|---|
B [mm] | 300.0 |
H [mm] | 66.0 |
Max. upínací síla [N/cm²] | 160.0 |
Rozteč pólů | 30 mm + 10 mm |
Počet pólů | 6.0 |
Připojení | 4-PIN |
Počet kanálů | 1.0 |
Síťové napětí | 400 V / 460 V |
Min. tloušťka obrobku [mm] | 7.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 45.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců