WDM-5X-BM 80-125
Základní a nástavbové upínací moduly
ID 1398162
Systém přímého upnutí obrobku ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Základní modul
- Systém pro ruční výměnu
- Rozměry: 168 x 130 x 125 mm
- Přítlačná síla: 15 kN
- Aktivační moment: 15 Nm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 6.65 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 80.0 |
---|---|
Výška H [mm] | 125.0 |
Přítlačná síla [kN] | 15.0 |
Aktivační moment [Nm] | 15.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 6.65 |
Rozsah dodávky
Základní modul, provozní příručka; bez upevňovacích šroubů, bez upínacího čepu