WDM-5X-SM 80-100
Základní a nástavbové upínací moduly
ID 1398182
Systém přímého upnutí obrobku ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stohovací modul
- Systém pro ruční výměnu
- Rozměry: Ø80 x 100 mm
- Přítlačná síla: 15 kN
- Aktivační moment: 15 Nm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 3.65 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 80.0 |
---|---|
Výška H [mm] | 100.0 |
Přítlačná síla [kN] | 15.0 |
Aktivační moment [Nm] | 15.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.65 |
Rozsah dodávky
Nástavbový upínací modul, návod k obsluze