arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPA-HE 50-75

SPA-HE 50-75

Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard

ID 1398307

Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard

Vlastnosti produktu:
  • Adaptér pro seřízení výšky
  • Pro kompenzaci různých výšek obrobku
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø80 x 75 mm
  • Min. upínací výška: 50 mm
  • Max. upínací výška: 75 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.45 kg
Min. upínací výška [mm] 50.0
Max. upínací výška [mm] 75.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.45

Rozsah dodávky
Adaptér pro seřízení výšky