SPA 40-18h6
Upínací čepy
ID 1398330
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čep s redukovaným středícím průměrem
- Středicí čepy
- Středící průměr: 18h6
- Přídržná síla M12: 50 kN
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
Přídržná síla M12 [kN] | 50.0 |
---|---|
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Varianta | Středicí čepy |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čep, bez upevňovacího šroubu