SPA-B 40
Upínací čepy
ID 1398345
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čep s průchozím otvorem
- Středicí čepy
- Středící průměr: 25h6
- Přídržná síla M16: 75 kN
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
Přídržná síla M16 [kN] | 75.0 |
---|---|
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Varianta | Středicí čepy |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čep; bez seřizovacího šroubu