TKE 255-305
Stabilizátory
ID 1398469
Systém přímého upnutí obrobku ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Teleskopická upínací jednotka
- Prodloužitelná jednotka na boční podporu vysokých obrobků
- Kompenzační rozsah: 255 - 305 mm
- Vlastní hmotnost: 1.95 kg
Technické údaje
Min. kompenzační síla [mm] | 255.0 |
---|---|
Max. kompenzační síla [mm] | 305.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.95 |
Rozsah dodávky
Teleskopická upínací jednotka