NSE-HT mini 88-20
Upínací moduly pro vysoké teploty
ID 1419192
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pro aplikace při vysokých teplotách
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Rozměry: Ø88 x Ø73 x 20 mm
- Přítlačná síla: 500 N
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 2500 N
- Aktivační tlak: 6 bar
- Max. provozní teplota: 200 °C
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 1 kg
- Modul lze přímo ovládat při teplotě 200 °C
Technické údaje
Průměr [mm] | 88.0 |
---|---|
Přítlačná síla [N] | 500.0 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [N] | 2500.0 |
Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
Max. provozní teplota [°C] | 200.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.0 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů