PGS3-LH 100
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
ID 1446791
Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- S integrovanou základní deskou Ø 158 mm
- Připraveno pro VERO-S
- Rozměry: 100 x 100 x 87,7 mm
- Max. upínací síla: 4.5 kN
- Zdvih na čelist: 6 mm
- Max. výška čelisti: 45 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Vlastní hmotnost: 5 kg
Technické údaje
Zdvih na čelist [mm] | 6.0 |
---|---|
Upínací síla [kN] | 4.5 |
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
Max. výška čelisti [mm] | 45.0 |
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 1000.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 5.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby pro čelisti systému, návod k použití; bez systémových čelistí, bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů