arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PGL-plus-P 16-ASC4 Podobné zobrazení

PGL-plus-P 16-ASC4

Univerzální chapadlo

ID 1476559

Univerzální chapadlo PGL-plus-P, Velikost: 16, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: ASC, ASC4 = GripGuard: certifikované bezpečné vnější uchopení (provozní tlak 4 bary)

  • Zdvih na čelist: 16 mm
  • Zavírací síla: 365 N
  • Otevírací síla: 365 N
  • Jmenovitý provozní tlak: 4 bar
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Zdvih na čelist [mm] 16.0
Zavírací síla [N] 365.0
Otevírací síla [N] 365.0
Zajištěná uzavírací síla v případě ztráty tlaku [N] 290.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.2
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 1.8
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 50.0
Min. provozní tlak [bar] 3.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Min. tlak vnitřního ofuku [bar] 0.5
Max. tlak vnitřního ofuku [bar] 1.0
Doba zavření [s] 0.1
Doba otevření [s] 0.1
Max. přípustná délka prstu [mm] 160.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.7
Třída ochrany IP (bez těsnicího vzduchu) 67
Třída ochrany IP (s těsnicím vzduchem) 64
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.03
Max. moment Mx [Nm] 67.0
Max. moment My [Nm] 95.0
Max. moment Mz [Nm] 55.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 2500.0
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Rozpoznatelný rozdíl obrobku
specifikuje nejmenší rozlišitelný rozdíl mezi dvěma uchopenými obrobky. Tato hodnota platí při 6 barech, teplotě 23 °C, délce prstu ve vzdálenosti P a provozu bez závěrného vzduchu. Odchylující se parametry mohou mít vliv na přesnost.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Dvoupístový pohon se synchronizací převodové ozubnice a pastorkup.

Materiál těla
Hliník

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
36 měsíců

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
prostřednictvím verze certifikovaného, bezpečného udržování uchopovací síly nebo konvenčně prostřednictvím varianty s pružinami nebo prostřednictvím ventilu pro udržování tlaku SDV-P