KSP3 160-Z-AS-BWA
Pneumatické upínací silové bloky se systémem rychlé výměny čelistí
ID 1479246
Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Zesílení upínací síly
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Rychlá výměna čelisti
- Rozměry: 160 x 160 x 108 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 45 kN
- Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 5.5 - 11 kN
- Zdvih na čelist: 3 mm
- Max. výška čelisti: 41 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 3 - 9 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih: 3400 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 0.4 s
- Vlastní hmotnost: 11.5 kg
Technické údaje
Zdvih na čelist [mm] | 3.0 |
---|---|
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 45.0 |
Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 5.5 |
Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 11.0 |
Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
Max. provozní tlak [bar] | 9.0 |
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
Max. výška čelisti [mm] | 41.0 |
Vzdálenost H [mm] | 19.5 |
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 3400.0 |
Zavírací/otevírací čas [s] | 0.4 |
Vlastní hmotnost [kg] | 11.5 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na upínacích čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP 410 (ID 0184213).